EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Sestavy šroubů a matic

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 374 - DIN 84 Z1 Kombi šrouby s válcovou hlavou s drážkou a s neztratitelnou podložkou DIN 6902 A Ocel 4.8 pozinkováno modře
2 BN 375 - DIN 84 Kombi šrouby s válcovou hlavou s drážkou a neztratitelnou pružnou podložkou ~DIN 127 B Ocel 4.8 pozinkováno modře
3 BN 1719 - DIN 7985 Z1 Kombi šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H a s neztratitelnou podložkou DIN 6902 A Ocel 4.8 pozinkováno modře
4 BN 1720 - DIN 7985 Kombi šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Phillips typ H a s neztratitelnou pružnou podložkou DIN 127 B Ocel 4.8 pozinkováno modře
5 BN 40100 - ~ISO 7048 Šrouby s válcovou hlavou s křížovou drážkou Phillips s neztratitelnou ozubenou podložkou ~DIN 6797 A Ocel 4.8 pozinkováno modře
6 BN 20218 Šrouby «Freedriv» s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z, s drážkou a neztratitelnou čtyřhrannou podložkou Freedriv Ocel 5.8 pozinkováno modře
7 BN 14552 Šrouby «Freedriv» s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z, s drážkou a neztratitelnou čtyřhrannou podložkou Freedriv Ocel 5.8 pozinkováno žlutě
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22