EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Speciální šrouby, šrouby pro speciální aplikace

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 276 - DIN 316 Křídlaté šrouby Temperovaná litina / ocel – Dle volby výrobce pozinkováno modře
2 BN 278 Šrouby s plochou hlavou Temperovaná litina / ocel   pozinkováno modře
3 BN 288 - ~DIN 15237 Korečkové šrouby se zápustnou hlavou se šestihrannou maticí a plochou podložkou, typ 20 Ocel 4.6 pozinkováno modře
4 BN 290 Korečkové šrouby se zápustnou hlavou se šestihrannou maticí, typ 23 A Ocel 4.6 pozinkováno modře
5 BN 2725 - ~UNI 5449 Křídlaté šrouby lisované Nerezová ocel A2  
6 BN 1060 - ~DIN 316 Křídlaté šrouby Polyamid PA 6.6 přírodní
7 BN 549 - DIN 316 Křídlaté šrouby Mosaz   poniklováno
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22