EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Navařovací matice

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 192 - DIN 928 Čtyřhranné přivařovací matice Ocel max. C 0,25% bez povrchové úpravy
2 BN 193 - DIN 929 Šestihranné přivařovací matice Ocel max. C 0,25% bez povrchové úpravy
3 BN 194 Matice k bodovému přivařování typ A Ocel   bez povrchové úpravy
4 BN 30316 Přivařovací matice s hladkou přírubou typ C Ocel   bez povrchové úpravy
5 BN 31 - DIN 929 Šestihranné přivařovací matice Nerezová ocel A2  
6 BN 10766 - DIN 929 Šestihranné přivařovací matice Nerezová ocel A4  
7 BN 638 Matice k bodovému přivařování typ A Nerezová ocel A2  
8 BN 31106 Přivařovací matice s hladkou přírubou typ C Nerezová ocel A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22