EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Závitové vložky AMECOIL®

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 910 - ~DIN 8140 A Závitové vložky z drátu AMECOIL® Nerezová ocel A2 PŘÍRO
2 BN 56043 Ruční závitníky pro závitové vložky z drátu normální závit AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
3 BN 56045 Ruční závitníky pro závitové vložky z drátu jemný závit AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
4 BN 56053 Strojní závitník pro závitové vložky z drátu AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
5 BN 56054 Ulamovače pro závitové vložky z drátu AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
6 BN 56035 Vřeteno pro ruční montáž s usazovacím trnem pro závitové vložky z drátu AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
7 BN 56037 Usazovací trn pro závitové vložky z drátu AMECOIL® Ocel   černěno
8 BN 56036 Vřeteno pro ruční montáž bez usazovacího trnu pro závitové vložky z drátu AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
9 BN 56038 Rýhovaná matice bez trnu pro závitové vložky z drátu AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
10 BN 56050 Nástroj pro ruční montáž pro závitové vložky z drátu s normálním závitem AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
11 BN 56048 Nástroj pro ruční montáž pro závitové vložky z drátu s jemným metrickým závitem AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
12 BN 56051 Vytahovací nástroj pro závitové vložky z drátu AMECOIL® Ocel   bez povrchové úpravy
13 BN 56052 Sada závitových vložek z drátu AMECOIL® Nerezová ocel   PŘÍRO
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22