EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Matice

  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 123 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d Ocel 04 bez povrchové úpravy
2 BN 124 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d Ocel 04 pozinkováno modře
3 BN 20242 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d Ocel 04 pozinkováno, silnostěnná pasivace
4 BN 125 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d Ocel 04 pozinkováno žlutě
5 BN 40087 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d s jemným závitem Ocel 04 bez povrchové úpravy
6 BN 1207 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d s jemným závitem Ocel 04 pozinkováno modře
7 BN 3712 - DIN 439 B Šestihranné matice ~0,5d metrický jemný levý závit Ocel 04 pozinkováno modře
8 BN 10529 - ISO 4032 Šestihranné matice typ 1 Ocel 5-2 pozinkováno žlutě
9 BN 108 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Ocel 6 bez povrchové úpravy
10 BN 109 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Ocel 6 pozinkováno modře
11 BN 110 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Ocel 6 pozinkováno žlutě
12 BN 1984 - ISO 4032 Šestihranné matice typ 1 Ocel 8 bez povrchové úpravy
13 BN 1983 - ISO 4032 Šestihranné matice typ 1 Ocel 8 pozinkováno modře
14 BN 21202 - ISO 4032 Šestihranné matice typ 1 Ocel 8 zinkové lamely GEOMET® 500 A
15 BN 1999 - ISO 4032 Šestihranné matice typ 1 Ocel 8 žárový zinek
16 BN 115 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Ocel 8 bez povrchové úpravy
17 BN 116 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Ocel 8 černěno
18 BN 117 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Ocel 8 pozinkováno modře
19 BN 118 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Ocel 8 pozinkováno žlutě
20 BN 20237 - DIN 934 Šestihranné matice ~0,8d Ocel 8 pozinkováno, silnostěnná pasivace
  |< start    < back    | 1 | | 2 | | 3 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22