Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s trubkovým závitem

BN 442 - s těsnicím kroužkem

DIN 910



Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihranná s nákružkem
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Provedení
Provedení s těsnicím kroužkem

Všechny funkce


Norma

DIN 910

Dodatečné informace

Natavené polyamidové těsnění, tepelná odolnost -40 °C ... +90 °C

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihranná s nákružkem
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Materiál
Materiál Ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Provedení
Provedení s těsnicím kroužkem