Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

PEINER

BN 14070 - Šestihranné matice HV pro šrouby s šestihrannou hlavou HV

EN 14399-4


  • Matice s kluzným povlakem k-třída: K1
Informace o produktu: www.peiner-ut.com
Další dokumenty: www.Bossard.com

Značka
Značka PEINER
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 10
Povrchová úprava
Povrchová úprava žárový zinek
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce


Norma

EN 14399-4

Informativní normy

  • Matice s kluzným povlakem k-třída: K1
Informace o produktu: www.peiner-ut.com
Další dokumenty: www.Bossard.com

Funkce

Značka
Značka PEINER
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 10
Povrchová úprava
Povrchová úprava žárový zinek
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty

Ilustrace princip funkce

Poznámka k montáži

HV matice jsou pro instalaci lubrikované. Správné montáže je dosaženo našroubováním na HV matici EN14399-4 odpovídající HV šroub EN14399-4 a HV podložku EN14399-6. Stejným párováním je zajištěno správné a požadované chování utahování. Dodatečné namazání šroubů, matic a podložek může změnit parametry předpětí a může způsobit chybnou montáž.


Varování

Tyto matice jsou určeny pro použití se šrouby EN 14399-4 a s podložkami EN 14399-6.
Šrouby jsou určeny pro použití s maticemi EN 14399-4 a s podložkami EN 14399-6. Nahrazení jednotlivých částí se nedoporučuje.





Vhodné pro toto


BN 14044

NORD-LOCK® NL SC - Klínové pojistné podložky slepeno do párů - Ocel - kalená - zinkové lamely