Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Sady se šroubem se šestihrannou hlavou a maticí

BN 87

DIN 7990

EN 15048


Další dokumenty: www.bossard.com

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 4.6
Povrchová úprava
Povrchová úprava žárový zinek
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce


Norma

DIN 7990 EN 15048

Informativní normy

Další dokumenty: www.bossard.com

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 4.6
Povrchová úprava
Povrchová úprava žárový zinek
Návody k použití
Návody k použití

Obsah sady

Sady šroubů se šestihrannou hlavou obsahují:
1 šroub DIN 7990 ocel 4.6U žárově
1 matice ISO 4032/ ISO 4034 ocel žárově

Princip funkce

Tyto spojovací prvky splňují všechny požadavky normy EN 15048-1 jako kování pro šroubové spoje bez předpětí v kovových konstrukcích.
DIN 7989-1 není součástí dodávky
ISO 4034 je alternativou k ISO 4032

Ilustrace princip funkce