EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Zátky potrubí s vnějším šestihranem, těsnící kroužky

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 439 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s metrickým jemným závitem bez těsnicího kroužku Ocel   pozinkováno modře
2 BN 441 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s metrickým jemným závitem s těsnicím kroužkem Ocel   bez povrchové úpravy
3 BN 443 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s metrickým jemným závitem s magnetem Ocel   bez povrchové úpravy
4 BN 440 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s trubkovým závitem bez těsnicího kroužku Ocel   pozinkováno modře
5 BN 442 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s trubkovým závitem s těsnicím kroužkem Ocel   bez povrchové úpravy
6 BN 444 - DIN 7604 A Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s metrickým jemným závitem krátký závit Ocel   pozinkováno modře
7 BN 445 - DIN 7604 C Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou a s metrickým jemným závitem dlouhý závit Ocel   pozinkováno modře
8 BN 446 - VSM 12852 Zátky se šestihrannou hlavou s trubkovým závitem Ocel   pozinkováno modře
9 BN 447 - DIN 7603 A Těsnicí kroužky pro trubková šroubení a zátky Měď   bez povrchové úpravy
10 BN 449 - DIN 7603 A Těsnicí kroužky pro trubková šroubení a zátky Vulkanfíbr   přírodní
11 BN 450 - DIN 7603 A Těsnicí kroužky pro trubková šroubení a zátky Hliník   bez povrchové úpravy
12 BN 1685 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s nákružkem, bez těsnění, s metrickým jemným závitem Nerezová ocel A4  
13 BN 667 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s nákružkem, bez těsnění, trubkový závit Nerezová ocel A4  
14 BN 559 - DIN 910 Zátky se šestihrannou hlavou s přírubou, trubkový závit Mosaz   poniklováno
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22