EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Spojovací prvky pro tlakové nádoby, chemická zařízení a ropovody

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 261 Segmentové upínací svorníky WGR Rathmann Ocel 5 bez povrchové úpravy
2 BN 262 Segmentové upínací svorníky WGR Rathmann Ocel B7 bez povrchové úpravy
3 BN 1632 - ~DIN 1587 Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky WGR Rathmann Ocel C35E bez povrchové úpravy
4 BN 709 - DIN 2510 NF Šestihranné matice pro svorníky s redukovaným dříkem Ocel 25 CrMo4 bez povrchové úpravy
5 BN 708 - DIN 2510 L Svorníky s redukovaným dříkem Ocel 21 CrMo V57 bez povrchové úpravy
6 BN 11491 - ISO 4017 Šrouby se šestihrannou hlavou s plným závitem Ocel žíhaná 5.6 pozinkováno žlutě
7 BN 1526 - ISO 4014 Šrouby se šestihrannou hlavou s částečným závitem Ocel žíhaná 5.6 pozinkováno žlutě
8 BN 1549 Segmentové upínací svorníky WGR Rathmann Nerezová ocel A4  
9 BN 1633 - ~DIN 1587 Šestihranné kloboukové matice pro segmentové upínací svorníky WGR Rathmann Nerezová ocel 1.4301  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22