Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s křížovou drážkou Phillips, krátké provedení

BN 31515

DIN 3128

(Norma stažena)


  • Unášení: 1/4" DIN 3126 C 6,3
    Tvar: H Phillips

Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka H (Phillips)
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu tepelně zušlechtěno
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Všechny funkce


Norma

DIN 3128 (Norma stažena)

Informativní normy

  • Unášení: 1/4" DIN 3126 C 6,3
    Tvar: H Phillips

Funkce

Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Křížová drážka H (Phillips)
Materiál
Materiál Ocel
Provedení materiálu
Provedení materiálu tepelně zušlechtěno
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy