Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem

BN 4851

ISO 14581



Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní hvězdice
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 08.8 / 8.8 (Rozhodující je značení na hlavě)
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Všechny funkce


Norma

ISO 14581

Dodatečné informace

Spojovací díly dle uvedené normy mají s ohledem na geometrii hlavy sníženou zatížitelnost dle ISO 898-1.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Zápustná
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní hvězdice
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 08.8 / 8.8 (Rozhodující je značení na hlavě)
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře