Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem
BN 1593
ISO 7380-1
- Pevnost v tahu min. 600 N/mm2
- 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Čočková
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
Závitem |
Závitem
částečný / plný závit
|
Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
Typ materiálu |
Typ materiálu
A2
|
Všechny funkce
Norma
Informativní normy
- Pevnost v tahu min. 600 N/mm2
- 0,2% mez tažnosti min. 450 N/mm2
Funkce
Tvar hlavy |
Tvar hlavy
Čočková
|
Tvar pro utahování |
Tvar pro utahování
Vnitřní šestihran
|
Závitem |
Závitem
částečný / plný závit
|
Materiál |
Materiál
Nerezová ocel
|
Typ materiálu |
Typ materiálu
A2
|
BN 20038 - ISO 14583
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem - Nerezová ocel - A4
BN 33021 - ~ISO 7380-1 - DIN 34805-1
Bezpečnostní šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí se středovým kolíkem - Nerezová ocel - A2
BN 5687 - ISO 14583
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřní hvězdicí s plným závitem - Nerezová ocel - A2
BN 8699 - ISO 7380-1
Šrouby s čočkovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným / částečným závitem - Nerezová ocel - A4