Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem, částečný / plný závit, se závitem UNC

BN 13

~DIN 912

~UNI 5931

~ČSN 021143



Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem částečný / plný závit
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti ~12.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava černý

Všechny funkce

1) Délka závitu b u šroubů s částečným závitem dle volby výrobce.


Norma

~DIN 912 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem částečný / plný závit
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti ~12.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava černý