Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Šrouby s velmi nízkou válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

BN 1206


Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová velmi nízká
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 010.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava černý

Všechny funkce


Dodatečné informace

Spojovací díly dle uvedené normy mají s ohledem na geometrii hlavy sníženou zatížitelnost dle ISO 898-1.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová velmi nízká
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 010.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava černý




Vhodné pro toto


BN 20009 - DIN 7426

Šroubovací bity 1/4" pro šrouby s vnitřním šestihranem, krátké provedení - Ocel - tepelně zušlechtěno - bez povrchové úpravy