EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Pevné válcové rukojeti

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 20072 Rukojeti pro montáž nalisováním ELESA® ERGOSTYLE Polypropylén   černý matný
2 BN 14271 Rukojeti se závitem ve slepém otvoru ELESA® Termoset   černý
3 BN 14272 Rukojeti se šroubem, ocel pozinkovaná ELESA® Termoset   černý
4 BN 14273 Rukojeti pro nalisování na hřídel s tolerancí h9 ELESA® Polypropylén   černý matný
5 BN 14269 Pákové rukojeti nedemontovatelná rukojeť ELESA® Termoset   černý
6 BN 2971 Válcové rukojeti se závitem v plastu FASTEKS® Termoset   černý
7 BN 2982 Válcové rukojeti s vnějším závitem FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
8 BN 3020 Válcové rukojeti se závitem v plastu FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
9 BN 3024 Pevné válcové rukojeti narážecí FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
10 BN 3025 Válcové rukojeti s lícovaným otvorem FASTEKS® Termoset   černý
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22