EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

s průchozím otvorem

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 14230 Madla pro upevnění se šrouby s válcovou hlavou ELESA® Hliníková trubka potažená plastem    
2 BN 2909 Madla / madla strojů s hliníkovou trubkou o průměru 20 mm a 30 mm FASTEKS® Polyamid zesílený    
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22