EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

s vnitřním závitem

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 1578 Křídlaté matice s mosazným pouzdrem s průchozím závitem ELESA® ERGOSTYLE Technopolymer vyztužený skelným vláknem   šedo-černý matný
2 BN 14209 Křídlaté matice s mosazným pouzdrem a s průchozím závitem ELESA® Technopolymer vyztužený skelným vláknem   černý
3 BN 14210 Křídlaté matice s mosazným pouzdrem se závitem ve slepém otvoru ELESA® Technopolymer vyztužený skelným vláknem   černý
4 BN 2973 Křídlové rukojeti FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
5 BN 2974 Křídlové rukojeti s průchozím závitem FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
6 BN 2975 Křídlové rukojeti FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
7 BN 2977 Křídlové rukojeti s průchozím závitem FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
8 BN 2978 Křídlové rukojeti s maticí FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
9 BN 2980 Křídlové rukojeti s průchozím závitem FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
10 BN 2988 Křídlové rukojeti FASTEKS® Polyamid zesílený   černý
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22