Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Elematic®

BN 22333 - Samolepicí úchytky se čtyřmi vstupy zjistitelné, pro stahovací pásky

  • UV stabilita: slabá
  • Polyamid 6.6 s přísadou oxidu železa
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +85 °C
  • Instalační teplota: -5 °C ... +60 °C
  • Lepidlo na bázi pryže
  • Hořlavost: UL94 třída HB
  • Bez halogenů

Značka
Značka Elematic®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva modrý

Všechny funkce


Informativní normy

  • UV stabilita: slabá
  • Polyamid 6.6 s přísadou oxidu železa
  • Rozsah provozních teplot: -40 °C ... +85 °C
  • Instalační teplota: -5 °C ... +60 °C
  • Lepidlo na bázi pryže
  • Hořlavost: UL94 třída HB
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Zkušební norma: CEI EN 62275

Funkce

Značka
Značka Elematic®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva modrý

Poznámka k montáži

Pro správné použití samolepicích úchytek musí být povrchy pečlivě očistěny lihem nebo jinými čistícími prostředky.