Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA ABB

BN 22319 - Vlnité trubky na ochranu kabelů pružné provedení

  • pro železniční průmysl
    Pevnost v ohybu: velmi dobrá
    Pevnost v tlaku: 120 N / 50 mm
    Rázová houževnatost: 4 joule při -18°C, 4 joule při +20°C
    Materiál splňuje vynikajícím způsobem požadavky na protipožární ochranu podle UL 94 V-0
    Vhodné pro kolejová vozidla a veřejná zařízení
    Statický teplotní rozsah: -30 °C ... +105 °C (+150 °C krátkodobě)
    Odolnost vůči: alkoholům, tukům, minerálním olejům, motorové naftě, benzínu
  • Bez halogenů

Značka
Značka REIKU®
Produktová řada
Produktová řada PA ABB
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 12
Barva
Barva černý
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce


Informativní normy

  • pro železniční průmysl
    Pevnost v ohybu: velmi dobrá
    Pevnost v tlaku: 120 N / 50 mm
    Rázová houževnatost: 4 joule při -18°C, 4 joule při +20°C
    Materiál splňuje vynikajícím způsobem požadavky na protipožární ochranu podle UL 94 V-0
    Vhodné pro kolejová vozidla a veřejná zařízení
    Statický teplotní rozsah: -30 °C ... +105 °C (+150 °C krátkodobě)
    Odolnost vůči: alkoholům, tukům, minerálním olejům, motorové naftě, benzínu
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Zkušební norma: EN 45545-2 HL2 pro R22, HL3 pro R23

Funkce

Značka
Značka REIKU®
Produktová řada
Produktová řada PA ABB
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 12
Barva
Barva černý
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty




Vhodné pro toto


BN 22638

REIKU® PA RTB - Vlnité trubky na ochranu kabelů dvoudílné a uzavíratelné - Polyamid - PA 6

BN 22652

REIKU® PA HOB - Systémový držák bez horního dílu - Polyamid - PA

BN 22654

REIKU® PA HDB - Systémový držák s vrchním dílem - Polyamid - PA

BN 22665

REIKU® VP HOB - Systémový držák zesílené provedení - Polyamid - PA

BN 22673

REIKU® VP GRB, metr. - Přímé šroubovací spojky s integrovaným manžetovým těsněním a vnějším závitem - Polyamid - PA

BN 22681

REIKU® PA GOB, metr. - Přímé šroubovací spojky s vnějším závitem - Polyamid - PA

BN 22693

REIKU® VP BRB, metr. - Oblouková spojka 90° s integrovaným manžetovým těsněním a vnějším závitem - Polyamid - PA

BN 22701

REIKU® PA WOB, metr. - Úhlová spojka 90° s vnějším závitem - Polyamid - PA