EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

s vnitřním závitem

  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 14132 Ruční kolečka hvězdicová s mosazným pouzdrem a s průchozím závitem ELESA® Polypropylén   černý matný
2 BN 14133 Ruční kolečka hvězdicová s mosazným pouzdrem a s průchozím závitem ELESA® Polypropylén   černý matný
3 BN 20078 Ruční kolečka hvězdicová s mosazným pouzdrem se závitem ve slepém otvoru ELESA® Technopolymer vyztužený skelným vláknem   černý matný
4 BN 20079 Ruční kolečka hvězdicová s nerezovým pouzdrem se závitem ve slepém otvoru ELESA® Technopolymer vyztužený skelným vláknem   černý matný
5 BN 14135 Ruční kolečka hvězdicová s kovovým pouzdrem ocelové pouzdro černěné se slepým otvorem ELESA® Termoset   černý
6 BN 14136 Ruční kolečka hvězdicová s kovovým pouzdrem mosazné pouzdro se slepým otvorem ELESA® Termoset   černý
7 BN 14137 Ruční kolečka hvězdicová s kovovým pouzdrem mosazné pouzdro se závitem ve slepém otvoru ELESA® Termoset   černý
8 BN 14139 Ruční kolečka hvězdicová s nerezovým pouzdrem se závitem ve slepém otvoru ELESA® Termoset   černý
9 BN 14141 Ruční kolečka hvězdicová nízké provedení, ocelové pouzdro černěné s průchozím závitem ELESA® Termoset   černý
10 BN 14142 Ruční kolečka hvězdicová s mosazným pouzdrem a s průchozím závitem ELESA® Termoset   černý
11 BN 14145 Ruční kolečka hvězdicová s mosazným pouzdrem se závitem ve slepém otvoru ELESA® Termoset   černý
12 BN 1030 Ruční kolečka hvězdicová s mosazným pouzdrem se závitem ve slepém otvoru ELESA® ERGOSTYLE Technopolymer vyztužený skelným vláknem   šedo-černý matný
13 BN 13408 - DIN 6336 Ruční kolečka hvězdicová odlitek ze šedé litiny, zbavený otřepů a tryskaný pískem DIN 6336 D s průchozím otvorem a závitem Šedá litina GG 20 bez povrchové úpravy
14 BN 13447 - DIN 6336 Ruční kolečka hvězdicová odlitek ze šedé litiny, zbavený otřepů a tryskaný pískem DIN 6336 E se slepým otvorem a závitem Šedá litina GG 20 bez povrchové úpravy
15 BN 13448 - DIN 6336 Ruční kolečka hvězdicová DIN 6336 C se slepým otvorem H7 Hliník   leštěno
16 BN 13449 - DIN 6336 Ruční kolečka hvězdicová DIN 6336 E ocelové pouzdro se závitem ve slepém otvoru Hliník   leštěno
17 BN 13451 Ruční kolečka hvězdicová se závitem ve slepém otvoru HALDER Nerezová ocel A2  
18 BN 5932 Hvězdicové rukojeti s šestihrannou maticí DIN 934 tř. 8 pozinkováno Polyamid PA 6.6 černý
19 BN 14147 Ruční kolečka hvězdicová s kovovým pouzdrem ocel černěná, bez otvoru ELESA® Termoset   černý
20 BN 20667 Ruční kolečka hvězdicová s kovovým pouzdrem ocel černěná, bez otvoru ELESA® Technopolymer vyztužený skelným vláknem   černý
  |< start    < back    | 1 | | 2 |    forward >      end >|
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22