Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s plným závitem

BN 2068

DIN 912

(Norma stažena)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 10.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinkové lamely GEOMET® 500 A

Všechny funkce


Norma

DIN 912 (Norma stažena) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Válcová
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Vnitřní šestihran
Závitem
Závitem plným závitem
Materiál
Materiál Ocel
Třída pevnosti
Třída pevnosti 10.9
Povrchová úprava
Povrchová úprava zinkové lamely GEOMET® 500 A

Poznámka k montáži

Šrouby se závitem <M5, které jsou povlakovány zinkovými vločkami, nemusí být kvůli větší tloušťce povlaku v závitech volně našroubovatelné rukou.