ABB Ty-Rap®

BN 22828 - Stahovací pásky uvolnitelné s ozubem z nerezové ocele A4

  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C ... +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů
  • Pro dočasné svazky, obvzláště pro kontrolní propojení a předmontáž.

Značka
Značka ABB
Produktová řada
Produktová řada Ty-Rap®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva přírodní

Všechny funkce

R: min. pevnost v tahu v N


Informativní normy

  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C ... +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů
  • Pro dočasné svazky, obvzláště pro kontrolní propojení a předmontáž.

Funkce

Značka
Značka ABB
Produktová řada
Produktová řada Ty-Rap®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva přírodní



Vhodné pro toto


BN 22847

ABB ERG50 - Montážní nástroj pro stahovací pásky s otočným nosem 360°

BN 22848

ABB ERG120 - Montážní nástroj pro stahovací pásky s otočným nosem 360°