EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

PA 6.6
      Ty-Fast®

BN 22839

Stahovací pásky pevnostní
celoplastové
Polyamid PA 6.6
černý
  • Černé: odolné vůči povětrnostním podmínkám
  • UV stabilita: dobrá
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C / +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů
  • Bez silikonů
 
R: min. pevnost v tahu v N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22