EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Samovrtací šrouby

 
Vymazat
BN - Standard
 
Strucný popis  
Materiál
Kvalita
Plocha
1 BN 85320 - DIN 7504 N Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A2  
2 BN 33018 - DIN 7504 M Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A2  
3 BN 85325 - DIN 7504 P Vrtací šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv typ Z Nerezová ocel A2  
4 BN 33019 - DIN 7504 K Vrtací šrouby se šestihrannou hlavou bez těsnící podložky Nerezová ocel A2  
 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22