Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

FASTEKS® FBR FMD…ALA2

BN 21421 - Trhací nýty Multigrip plochá hlava

  • Nýt: hliník EN AW 5052 (AlMg2,5)
  • Trn: nerezová ocel (A2)

Tvar hlavy
Tvar hlavy Plochá kulatá
Značka
Značka FASTEKS®
Produktová řada
Produktová řada FBR FMD…ALA2
Materiál
Materiál Hliník
Typ materiálu
Typ materiálu EN AW 5052 (AlMg2,5)
Povrchová úprava
Povrchová úprava lesklý

Všechny funkce


Informativní normy

  • Nýt: hliník EN AW 5052 (AlMg2,5)
  • Trn: nerezová ocel (A2)

Dodatečné informace

Uvedené střižné a tahové síly jsou typické hodnoty.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Plochá kulatá
Značka
Značka FASTEKS®
Produktová řada
Produktová řada FBR FMD…ALA2
Materiál
Materiál Hliník
Typ materiálu
Typ materiálu EN AW 5052 (AlMg2,5)
Povrchová úprava
Povrchová úprava lesklý