Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

POP® 46310/46330/PS15

BN 934 - Sada trhacích nýtů

  • Rozměry: 325 x 250 x 55 mm

Značka
Značka POP®
Produktová řada
Produktová řada 46310/46330/PS15

Všechny funkce

Cena za sadu


Informativní normy

  • Rozměry: 325 x 250 x 55 mm

Funkce

Značka
Značka POP®
Produktová řada
Produktová řada 46310/46330/PS15

Obsah sady


Typ A/46310 #3802839
Ø / Svěrná délka / Nýty / Množství

3,2 / 1,6 - 3,2 / TAPD 44 BS / 100
3,2 / 6,4 - 7,9 / TAPD 410 BS / 100
4 / 4,8 - 6,4 / TAPD 58 BS / 100
3,2 / 1,6 - 3,2 / TSPD 44 BS / 100
3,2 / 7,9 - 9,5 / TSPD 412 BS / 100
3,2 / 5,8 - 7,1 / TLPD 440 BS / 100

Kleště TT 55 D
Množství: 1


Typ C/46330 #1367900
Ø / Svěrná délka / Nýty / Množství

3,2 / 1 - 3 / KSD 3206 CUBR / 100
3,2 / 3 - 5 / KSD 3208 CUBR / 100
3,2 / - 1,8 / TLPD 419 BS / 100
3,2 / 3,1 - 4,3 / TLPD 429 BS / 100
3,2 / 1,6 - 3,2 / AD 44 SB Imex / 100
3,2 / 3,2 - 4,8 / AD 46 SB Imex / 100

Kleště Pop® TT 55D
Množství: 1


Typ POPBOXPS15 #3802839
Ø / Svěrná délka / Nýty / Množství
3,2 / 1,6 - 3,2 / TAPD 44 BS / 100
3,2 / 4,8 - 6,4 / TAPD 48 BS / 100
4 / 3,2 - 4,8 / TAPD 56 BS / 100
4 / 6,4 - 7,9 / TAPD 510 BS / 100
4,8 / 4,8 - 6,4 / TAPD 68 BS / 100
4,8 / 7,9 - 9,5 / TAPD 612 BS / 100

Kleště Pop® PS 15
Množství: 1