Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


POP® TAPD...BS

BN 924 - Trhací nýty Standard plochá hlava

~DIN 7337 A

~ISO 15977

~UNI 9200 A

~ČSN 022391


  • Nýt: hliník EN AW 5154 (AlMg3,5)
  • Trn: ocel pozinkovaná

Tvar hlavy
Tvar hlavy Plochá kulatá
Značka
Značka POP®
Produktová řada
Produktová řada TAPD...BS
Materiál
Materiál Hliník
Typ materiálu
Typ materiálu EN AW 5154 (AlMg3,5)
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy

Všechny funkce

Smykové a tahové síly jsou typické hodnoty


Norma

~DIN 7337 A ~ISO 15977 ~UNI 9200 A ~ČSN 022391

Informativní normy

  • Nýt: hliník EN AW 5154 (AlMg3,5)
  • Trn: ocel pozinkovaná

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Plochá kulatá
Značka
Značka POP®
Produktová řada
Produktová řada TAPD...BS
Materiál
Materiál Hliník
Typ materiálu
Typ materiálu EN AW 5154 (AlMg3,5)
Povrchová úprava
Povrchová úprava bez povrchové úpravy




Vhodné pro toto


BN 30847

POP® TT 55 D - Ruční nýtovací kleště s plnou výbavou

BN 20505

POP® PS 15 - Ruční nýtovací kleště s plnou výbavou

BN 20364

POP® PS 40 - Pákové nýtovací kleště s plnou výbavou

BN 25236

POP® PS 25 - Ruční nýtovací kleště s plnou výbavou

BN 25227

POP® PS 45 - Pákové nýtovací kleště s plnou výbavou

BN 50681

POP® ProSet® XT1 - Hydropneumatická nýtovací pistole s přípravkem pro odsávání hřebů

BN 50682

POP® ProSet® XT2 - Hydropneumatická nýtovací pistole s přípravkem pro odsávání hřebů

BN 50683

POP® ProSet® XT3 - Hydropneumatický montážní nástroj s přípravkem pro odsávání hřebů

BN 50684

POP® ProSet® XT4 - Hydropneumatický montážní nástroj s přípravkem pro odsávání hřebů

BN 53352

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500 - Akumulátorová nýtovací pistole v plastovém kufříku kompletní výbava

BN 33928

STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB3400 - Akumulátorová nýtovací pistole v plastovém kufříku kompletní výbava

BN 56255

STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart - Aku kleště pro trhací nýty se sledováním procesu nýtování