EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Nyseal®


Nyseal® je plastový povlak (Polyolefin), který je na šroub nebo jiné závitové díly nanášen přímo pod hlavou. Nahrazuje ručně nasazované podložky, těsnění a O-kroužky. Nyseal® dosahuje vynikajících účinků při utěsnění proti kapalinám a plynům. Současně povlak působí jako ochrana citlivých povrchů dílů pro našroubování.
 

  • Barva: zelená
  • Materiál: polyolefin
  • Tvrdost Shore A 54
  • Tloušťka vrstvy 0,2 až 0,4 mm
  • Vynikající těsnicí účinek
  • Ochrana proti korozi pod hlavou
  • Žádné další podložky nebo těsnění není nutné
  • Vysoká odolnost vůči chemikáliím a olejům
  • Nyní i pro šrouby se zápustnou hlavou


 Povlaky téměř na všech kovových materiálech. Znovupoužitelnost v závislosti na zatížení možná. Těsnící účinek do ca. 70 bar (odzkoušení zákazníkem nutné).

 

Díly se závitem M3 až M10. Šrouby se zápustnou hlavou, šrouby s válcovou hlavou.

Provozní teplota do 70 °C
Nejvyšší teplota max. 90 °C

 











 
                               
 

Jin é rozmery na poptání
1) Orientacní

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22