EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Precote® 30/80/85










Precote®  je laku podobný systém povlaku na bázi akrylátu v mikrokapslích pro jištění a těsnění dílů se závity. Vlastnosti jistícího a utěsňovacího prvku se projeví až po montáži, kdy kapsle tlakem prasknou a lepidlo vytvrdne.
 
  • Jistící účinek dle DIN 267 část 27
  • Dodatečné těsnění v závitu
  • Suchý, nelepivý a nezávadný film
  • Neztratitelná součást závitu
  • Zabraňuje korozi v závitech
  • Dobrá chemická odolnost proti palivům, hydraulickým kapalinám, chladicím kapalinám, atd.



 Povrch musí být před nanášením suchý, bez znečištění, oleje, separačních prostředků a jiných nečistot. Při montáži musí být bráno v úvahu tření v závitech.



 Zajištění šroubu proti samovolnému uvolnění. Rychle vytvrzující, žádné dovytvrzování opakovaným zahříváním. Pro závit ≤ M6 nebo stoupání 1 mm, doporučujeme prověření doby vytvrzení a jistící funkce.

Závitové díly od M3 do M36. Dopravní prostředky a bezpečnostní díly.

Precote®  30
Barva
žlutá
Koeficient tření 0,10 až 0,15
Teplotní rozsah –60 °C až 150 °C
Použití pro utěsnění závitů a středně pevnostní jištění závitů, snadná demontáž, žádné dovytvrzování 

Precote®  80 
Barva červená
Koeficient tření >0,25
Teplotní rozsah –60 °C až 170 °C
Použití univerzální pojistný systém šroubů, vysoká pevnost

Precode® 85
Barva
tyrkysová
Koeficient tření 0,10 až 0,15
Teplotní rozsah –60 °C až 170 °C
Použití univerzální jistící systém šroubů, vysoká pevnost, nízká hodnota tření

Všechny hodnoty se vztahují k černěným šroubům M10 (střední tolerance závitu), délka povlaku A, naneseno dokola 360°. 
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22