EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

TufLok® Patch
Nytemp® Patch










TufLok® a Nytemp® jsou spolehlivé a nákladově efektivní systémy pro zajištění šroubových spojů. Na části závitu je nanesena vysoce elastická, otěru odolná vrstva polyamidu. Vyplněním axiální vůle mezi vnějšími a vnitřními závity je vytvořen bezpečný, vibracím odolný spoj.

  • Vysoká jistící účinnost
  • Vhodné pro seřizovací šrouby
  • Několikanásobné použití
  • Žádný čas vytvrzování, může být ihned použito
  • Pro téměř všechny kovy
  • Neomezená životnost
  • Odolné proti alkoholu, oleji, benzínu a téměř všem rozpouštědlům
  • Kontrola dle DIN 267, část 28
  • Kontrola dle DIN EN ISO 2320
  • Zákaznická kontrola dílů na základě specifikací momentů
  • Rozsah povlaku dle dílenské normy 900.1

 
Sražení 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


        d1  Prumer závitu 
        α    Úhel pokrytí povlaku
        B1  Délka povlaku
        B2  Nenapovlakované závity



 Závit v protikuse musí mít sražení, jinak by mohlo při zašroubování šroubu dojít ke stržení povlaku. Povlak Nytemp® může být kvůli vyšší teplotě nanášení použit jen na součástech bez povrchové úpravy, na fosfátovaných a na nerezových součástech.


 Jištění šroubů s TufLok®/Nytemp® Patch (skvrna). Těsnění závitu s TufLok®/Nytemp® po celém obvodu. Bezproblémové našroubování díky závitům bez povlaku na začátku dříku. 2-3 závity pod hlavou by neměly být napovlakovány.

Díly se závitem od M1 do M68. Délky až do 220 mm. Matice od M5 do M12.

TufLok® Patch
Modrá barva
Teplotní rozsah –56 °C až 120 °C

Nytemp® Patch
Barva oranžová
Teplotní rozsah –56 °C až 200 °C

Typické rozměry povlaku:
Povlak v základní oblasti ~90°
Okrajová zóna (rozstřik) až do ~180°
Délka l1: ~4 až 6 závitů
Délka l2: ~2 až 3 závity
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22