EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Precote® 5










Precote® 5 je nereaktivní, filmotvorná disperze s minerálními mazivy pro povlakování dílů se závity. Je to zdravotně nezávadný povlak a je určen pro okamžité utěsnění válcových a kuželových závitů. Suchý film ja na dotyk nelepivý.
 

  • Barva: bílá
  • Suchý a nelepivý mazací film
  • Těsní ihned po nanešení
  • Zdravotně nezávadný ani při přípravě, ani při nanášení
  • Nemění koeficient tření v závitech v závislosti na čase
  • Zabraňuje korozi v závitové části spoje
  • Lze aplikovat na závity všech materiálů, i na plastové
  • Dobrá chemická odolnost


 Prostřednictvím speciálního inhibitoru se na mosazných armaturách zabrání korozi.

 Utěsnění závitu s Precote® 5. Díly se závitem, šrouby, kolíky, zátky, atd. Potrubní tvarovky pro utěsnění proti kapalinám a plynům.

Díly se závitem od M3 do M68. Délky až do 220 mm. Matice od M5 do M12.

Teplotní rozsah
Vzduch –60 °C až 180 °C
Voda 100 °C
Motorový olej, převodový olej, brzdová kapalina na 150 °C
Glykol/Voda 50/50 120 °C

 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22