EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Scotch-Grip™ 2353










Scotch-Grip™ 2353 je lepidlo pro jištění šroubů s mikrokapslemi na bázi epoxidových pryskyřic, které bylo speciálně vyvinuto pro povlakování závitů spojovacích součástí. V nanesené vrstvě zůstává lepidlo neaktivní, dokud se při našroubování dílu mikrokapsle tlakem neaktivují s následným vytvrzením při pokojové teplotě. A následném vytvrzení při pokojové teplotě. Typickým použitím jsou spojovací díly, použité v oblasti motorů nebo u bezpečnostních dílů. 
 
  • Barva: modrá 
  • Jistící vlastnosti dle DIN 267 část 27 
  • Dodatečné utěsnění závitu 
  • Suchý a nelepivý film 
  • Integrovaná součást závitu 
  • Dobrá chemická odolnost 
  • Zdravotně nezávadné 

 Vnitřní závit musí být suchý, bez nečistot, oleje, separačních činidel a jiných znečisťujících látek. Při montáži je nutno brát v úvahu odpovídající hodnotu koeficientu tření.


 Jištění šroubu proti povolení.

Díly se závitem od M3 do M68. Délky až do 220 mm. Matice od M5 do M12.

Teplotní rozsah –30 °C až 110 °C
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22