EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

Tuflok® po celém obvodu
Nytemp® po celém obvodu











TufLok® a Nytemp® jsou spolehlivé a nákladově efektivní systémy pro zajištění šroubových spojů. Na části závitu je nanesena vysoce elastická, otěru odolná vrstva polyamidu. Vyplněním axiální vůle mezi vnějšími a vnitřními závity je vytvořen bezpečný, vibracím odolný spoj.

  • Těsní proti kapalinám a plynům 
  • Žádné vytvrzování, ihned k použití 
  • Pro téměř všechny kovové materiály 
  • Neomezená skladovací doba 
  • Odolné proti alkoholu, oleji, benzínu a většině rozpouštědel 


 
Sražení 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1


1 Prumer závitu
l1 Délka povlaku
 l2 Zacátek nepovlakovaného závitu l1 Patch length l1 Patch length    



 Závit v protikuse musí mít sražení, jinak by mohlo při zašroubování šroubu dojít ke stržení povlaku. Povlak Nytemp® může být kvůli vyšší teplotě nanášení použit jen na součástech bez povrchové úpravy, na fosfátovaných a na nerezových součástech.

 Jištění šroubů s TufLok®/Nytemp® Patch (skvrna). Těsnění závitu s TufLok®/Nytemp® po celém obvodu. Bezproblémové našroubování díky závitům bez povlaku. Od čela šroubu jsou dvě stoupání bez povlaku. 

Díly se závitem od M1 do M68. Délky až do 220 mm.

TufLok® po celém obvodu
Barva modrá
Teplotní rozsah –56 °C až 120 °C

Nytemp® po celém obvodu
Barva oranžová
Teplotní rozsah –56 °C až 200 °C

Normální povlak:
Délka l1: ~4 až 6 závitů
Délka l2: ~1 až 2 závity
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22