Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Banjo šrouby standartní provedení

BN 353

DIN 7643



Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře

Všechny funkce


Norma

DIN 7643

Dodatečné informace

Duté šrouby pro trubku s vnějším průměrem 4 - 5 mm mají 2 nebo 3 ovory dle volby výrobce (viz c3 + d5).
Duté šrouby pro trubku s vnějším průměrem 6 mm v obvyklém provedení (viz c3 + d5) mají 3 nebo 4 otvory.
Duté šrouby s delším závitem (např. pro zašroubování do lehkého kovu) jsou speciální verze (viz rozměry b1 + L1) a jsou na poptání.

Funkce

Tvar hlavy
Tvar hlavy Šestihrannou
Tvar pro utahování
Tvar pro utahování Šestihrannou
Závitem
Závitem částečným závitem
Materiál
Materiál Automatová ocel
Povrchová úprava
Povrchová úprava pozinkováno modře