Elematic®

BN 22808 - Ochranná pouzdra s jemným opletením

  • Teplotní odolnost: -50 °C ... +150 °C (+180 °C krátkodobě)
  • Stupeň hořlavosti: obtížně vznětlivé dle UL94 V-2
  • Bod tání: +255 °C
  • Bez halogenů

Značka
Značka Elematic®
Materiál
Materiál Polyester
Provedení materiálu
Provedení materiálu PES
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce


Informativní normy

  • Teplotní odolnost: -50 °C ... +150 °C (+180 °C krátkodobě)
  • Stupeň hořlavosti: obtížně vznětlivé dle UL94 V-2
  • Bod tání: +255 °C
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Opletené pouzdro z polyesteru je vhodné všude tam, kde je zapotřebí dobrá mechanická a teplotní odolnost.
Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL3 pro požadavek R22 a R23

Funkce

Značka
Značka Elematic®
Materiál
Materiál Polyester
Provedení materiálu
Provedení materiálu PES
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty




Vhodné pro toto


BN 22343

Panduit® Pan-Wrap™ - Ochranná pouzdra s jemným opletením drážkované - Polyethylentereftalát