Elematic®

BN 22807 - Ochranné hadice s jemným opletením

  • Teplotní odolnost: -55 °C ... +125 °C (+200 °C krátkodobě)
  • Stupeň hořlavosti: obtížně vznětlivé dle UL94 V-2
  • Bod tání: +260 °C
  • Bez halogenů

Značka
Značka Elematic®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce


Informativní normy

  • Teplotní odolnost: -55 °C ... +125 °C (+200 °C krátkodobě)
  • Stupeň hořlavosti: obtížně vznětlivé dle UL94 V-2
  • Bod tání: +260 °C
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Opletené pouzdro z polyamidu 6.6 je vhodné všude tam, kde je zapotřebí mechanická odolnost a zvýšená požární ochrana (samozhášecí podle UL94V-2). Hustota a tloušťka příze je vhodná pro nejnáročnější použití.
Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL3 pro požadavek R23

Funkce

Značka
Značka Elematic®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty