Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® VP BRG, Pg

BN 22694 - Oblouková spojka 90° s integrovaným manžetovým těsněním a vnějším závitem

  • Pancéřový připojovací závit
    Krytí: IP67 na straně trubky

Značka
Značka REIKU®
Produktová řada
Produktová řada VP BRG, Pg
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA
Barva
Barva šedý

Všechny funkce


Informativní normy

  • Pancéřový připojovací závit
    Krytí: IP67 na straně trubky

Funkce

Značka
Značka REIKU®
Produktová řada
Produktová řada VP BRG, Pg
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA
Barva
Barva šedý

Podobné produkty

Poznámka k montáži

Krytí na straně připojení závisí na dodatečně použitém těsnění




Vhodné pro toto


BN 22183

JACOB® - Šestihranné matice s pancéřovým závitem - Mosaz - poniklováno

BN 22621

REIKU® PA RNG - Vlnité trubky na ochranu kabelů standardní - Polyamid - PA 6