Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA HOG..S

BN 22657 - Systémový držák zajištěný proti pootočení bez vrchního dílu


Značka
Značka REIKU®
Produktová řada
Produktová řada PA HOG..S
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA
Barva
Barva šedý

Všechny funkce


Dodatečné informace

Tyto držáky jsou na spodní ploše vybaveny čepem o průměru 4 mm. Čep zapadá do druhého otvoru ve vzdálenosti 12,5 mm (například při použití na lištách ve skříňových rozvaděčích), čímž se zamezuje pootočení držáků kolem vlastní osy.

Funkce

Značka
Značka REIKU®
Produktová řada
Produktová řada PA HOG..S
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA
Barva
Barva šedý

Podobné produkty




Vhodné pro toto


BN 22655

REIKU® PA DSG - Vrchní díl pro systémové držáky - Polyamid - PA

BN 22661

REIKU® PA VSG - Připojovací můstky pro systémové držáky - Polyamid - PA

BN 22663

REIKU® PA CSG - Klipsy na DIN lištu pro systémové držáky - Polyamid - PA