Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

REIKU® PA RRG

BN 22630 - Vlnité trubky na ochranu kabelů vysoce flexibilní

  • Střední provedení, hadice pro robotiku
  • Změna ohybového zatížení: velmi dobrá
  • Zatížitelnost: 125 N / 50 mm
  • Odolnost proti nárazu: 5 joulů při -18 °C,
    >5 joulů při pokojové teplotě
  • Rozsah teplot dyn.: -30 °C ... +85 °C
  • Rozsah teplot stat.: -50 °C ... +140 °C (+150 °C krátkodobě)
  • Odolnost proti: alkoholům, tukům, minerálním olejům, benzinu, naftě
  • Bez halogenů

Značka
Značka REIKU®
Produktová řada
Produktová řada PA RRG
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 12
Barva
Barva šedý

Všechny funkce


Informativní normy

  • Střední provedení, hadice pro robotiku
  • Změna ohybového zatížení: velmi dobrá
  • Zatížitelnost: 125 N / 50 mm
  • Odolnost proti nárazu: 5 joulů při -18 °C,
    >5 joulů při pokojové teplotě
  • Rozsah teplot dyn.: -30 °C ... +85 °C
  • Rozsah teplot stat.: -50 °C ... +140 °C (+150 °C krátkodobě)
  • Odolnost proti: alkoholům, tukům, minerálním olejům, benzinu, naftě
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

Chcete-li zajistit příznivé vlastnosti polyamidových vlněných trubek, doporučujeme je skladovat za následujících podmínek: teplota při skladování: +20 °C +/- 5 °C, vlhkost vzduchu: 55 – 75 %

Funkce

Značka
Značka REIKU®
Produktová řada
Produktová řada PA RRG
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 12
Barva
Barva šedý

Podobné produkty




Vhodné pro toto


BN 22653

REIKU® PA HDG - Systémový držák s vrchním dílem - Polyamid - PA

BN 22672

REIKU® VP GRG metr. - Přímé šroubovací spojky s integrovaným manžetovým těsněním a vnějším závitem - Polyamid - PA

BN 22680

REIKU® PA GOG, metr. - Přímé šroubovací spojky s vnějším závitem - Polyamid - PA

BN 22692

REIKU® VP BRG, metr. - Oblouková spojka 90° s integrovaným manžetovým těsněním a vnějším závitem - Polyamid - PA

BN 22700

REIKU® PA WOG, metr. - Úhlová spojka 90° s vnějším závitem - Polyamid - PA

BN 22716

REIKU® VP ARG, metr. - Oblouková spojka 45° s integrovaným manžetovým těsněním a vnějším závitem - Polyamid - PA

BN 22748

REIKU® PA FOG - Úhlové příruby 90° - Polyamid - PA