Elematic® Standard

BN 31308 - Stahovací pásky

  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C / +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů

Značka
Značka Elematic®
Produktová řada
Produktová řada Standard
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva přírodní
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

R: min. pevnost v tahu v N


Informativní normy

  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -40 °C / +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
  • Bez halogenů

Dodatečné informace

UL-file nº E86244
Certifikát DNV-GL: TAE00001DU
RINA Zertikat: ELE120717CS
Informace o produktu: Zkušební protokol č. 1120-1121.1IS0040/21 (Referenční norma UNI EN 45545-2: "Železniční aplikace - Protipožární ochrana v železničních vozidlech

Funkce

Značka
Značka Elematic®
Produktová řada
Produktová řada Standard
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva přírodní
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty





Vhodné pro toto


BN 20313

Montážní nástroj pro stahovací pásky - Hliník / ocel