Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Panduit® Pan-Ty®

BN 20255 - Stahovací pásky prouchycení šroubem

  • Tepelně stabilizováno
  • UV stabilita: střední
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +115 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2

Značka
Značka Panduit®
Produktová řada
Produktová řada Pan-Ty®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva černý
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

R: min. pevnost v tahu v N


Informativní normy

  • Tepelně stabilizováno
  • UV stabilita: střední
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +115 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2

Dodatečné informace

UL-file nº E56854

Funkce

Značka
Značka Panduit®
Produktová řada
Produktová řada Pan-Ty®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva černý
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty





Vhodné pro toto


BN 20467

Panduit® GTS-E - Montážní nástroj pro stahovací pásky

BN 20468

Panduit® GTH-E - Montážní nástroj pro stahovací pásky