EN |
DE |
FR |
IT |
DK |
CZ |
PL |
KR |
CN

Pøihlášení

Uživatelské jméno
Heslo

Zapomneli jste heslo?
Platby kreditní kartou
Registrace nového zákazníka

PA 6.6
      Pan-Ty®

BN 20471

Stahovací pásky
Polyamid PA 6.6
přírodní
  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C / +85 °C
  • Hořlavost materiálu: UL94V-2
 
3D Cadenas
warnings Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL2 pro požadavek R22, R23 a R24
UL-file nº E56854
R: min. pevnost v tahu v N
expand
 
Steinhauserstrasse 70 Postfach 6301 Zug | telefon +41 41 749 66 11 | fax +41 41 749 66 22