Panduit® Sta-Strap®

BN 20245 - Stahovací pásky uvolňovací (před utažením svazku)

  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +85 °C
  • Třída hořlavosti: UL94V-2

Značka
Značka Panduit®
Produktová řada
Produktová řada Sta-Strap®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva přírodní
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

R: min. pevnost v tahu v N


Informativní normy

  • UV stabilita: slabá
  • Rozsah provozní teploty: -60 °C ... +85 °C
  • Třída hořlavosti: UL94V-2

Dodatečné informace

Norma pro zkoušky: EN 45545-2 HL2 pro požadavek R22, R23 a R24
UL-file nº E56854

Funkce

Značka
Značka Panduit®
Produktová řada
Produktová řada Sta-Strap®
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6.6
Barva
Barva přírodní
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty