JACOB® FAVORIT

BN 22220 - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a příchytkou pro odlehčení tahu s ochranou proti ohybu

  • Přítlačný šroub: polyamid PA 6 GF30
  • Příchytka pro odlehčení tahu: polyamid PA 6 GF30
  • Šroub/matice: nerezová ocel
  • Tlakový kroužek: polyetylén PE-HD
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 GF30
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Velmi vysoké odlehčení tahu a ochrana proti ohybu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +80 °C
  • Krytí: IP55

Značka
Značka JACOB®
Produktová řada
Produktová řada FAVORIT
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Barva
Barva světle šedý RAL 7035

Všechny funkce


Informativní normy

  • Přítlačný šroub: polyamid PA 6 GF30
  • Příchytka pro odlehčení tahu: polyamid PA 6 GF30
  • Šroub/matice: nerezová ocel
  • Tlakový kroužek: polyetylén PE-HD
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 GF30
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Velmi vysoké odlehčení tahu a ochrana proti ohybu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +80 °C
  • Krytí: IP55

Funkce

Značka
Značka JACOB®
Produktová řada
Produktová řada FAVORIT
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Barva
Barva světle šedý RAL 7035

Podobné produkty





Vhodné pro toto


BN 22229

JACOB® - Šestihranné matice s pancéřovým závitem - Polyamid - PA 6