JACOB® KRALLEN

BN 22219 - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a svěrací klecí pro odlehčení tahu, s ochranou proti ohybu

  • Přítlačný šroub: polyamid PA 6 GF30
  • Svěrací klec: polyoxymetylen POM
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 GF30
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Se svěrací klecí pro odlehčení tahu a ochranou proti ohybu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +90 °C
  • Krytí: IP65

Značka
Značka JACOB®
Produktová řada
Produktová řada KRALLEN
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Barva
Barva světle šedý RAL 7035

Všechny funkce


Informativní normy

  • Přítlačný šroub: polyamid PA 6 GF30
  • Svěrací klec: polyoxymetylen POM
  • Těsnicí kroužek: SBR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 GF30
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Se svěrací klecí pro odlehčení tahu a ochranou proti ohybu
  • Rozsah teplot: -30 °C ... +90 °C
  • Krytí: IP65

Funkce

Značka
Značka JACOB®
Produktová řada
Produktová řada KRALLEN
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Barva
Barva světle šedý RAL 7035

Podobné produkty




Vhodné pro toto


BN 22229

JACOB® - Šestihranné matice s pancéřovým závitem - Polyamid - PA 6