Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

JACOB® PERFECT

BN 22214 - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem a spirálou naochranu proti zlomu

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Se spirálou na ochranu proti zlomu pro pohyblivá ohebná vedení, integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Značka
Značka JACOB®
Produktová řada
Produktová řada PERFECT
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce


Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloropren/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Se spirálou na ochranu proti zlomu pro pohyblivá ohebná vedení, integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B
UL/CSA File: E140310

Funkce

Značka
Značka JACOB®
Produktová řada
Produktová řada PERFECT
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty





Vhodné pro toto


BN 22229

JACOB® - Šestihranné matice s pancéřovým závitem - Polyamid - PA 6

BN 22134

JACOB® - Trubkový klíč - Ocel - kaleno - pozinkováno