Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Začněte psát a získejte návrhy.

Měl jste na mysli: 

Výsledky webových stránek

Návrhy jsou načteny.


Návrhy produktů

Návrhy jsou načteny.


JACOB® PERFECT

BN 22207 - Kabelové průchodky s pancéřovým závitem standartní

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloroprenový/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Značka
Značka JACOB®
Produktová řada
Produktová řada PERFECT
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Provedení
Provedení standartní
Návody k použití
Návody k použití

Všechny funkce

od Pg29: s O-kroužkem


Informativní normy

  • Převlečná matice: polyamid PA 6 V-2
  • Těsnicí kroužek: polychloroprenový/nitrilový kaučuk CR/NBR
  • Středová objímka: polyamid PA 6 V-2
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Integrované odlehčení tahu, velký těsnicí a svěrný rozsah, snadná montáž
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP68 - 5 barů

Dodatečné informace

Zkušební norma: UL 514B
UL/CSA File: E140310

Funkce

Značka
Značka JACOB®
Produktová řada
Produktová řada PERFECT
Materiál
Materiál Polyamid
Provedení materiálu
Provedení materiálu PA 6
Provedení
Provedení standartní
Návody k použití
Návody k použití

Podobné produkty





Vhodné pro toto


BN 22229

JACOB® - Šestihranné matice s pancéřovým závitem - Polyamid - PA 6

BN 22134

JACOB® - Trubkový klíč - Ocel - kaleno - pozinkováno

BN 22114

JACOB® - Uzavírací zátky - Polyamid - PA 6

BN 22242

JACOB® - Protiprachové vložky pro průchodky s pancéřovým závitem - Polyetylén - PE-LD