JACOB®

BN 22204 - Úhlová spojka 90° s pancéřovým vnitřním a vnějším závitem dlouhý

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Značka
Značka JACOB®
Materiál
Materiál Zinkový odlitek
Provedení
Provedení dlouhý

Všechny funkce


Informativní normy

  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Díky kompaktním rozměrům se hodí pro použití ve stísněných instalačních prostorech
  • Rozsah teplot: -20 °C ... +100 °C
  • Krytí: max. IP68, v závislosti na kombinaci s jinými komponentami

Funkce

Značka
Značka JACOB®
Materiál
Materiál Zinkový odlitek
Provedení
Provedení dlouhý

Podobné produkty





Vhodné pro toto


BN 22183

JACOB® - Šestihranné matice s pancéřovým závitem - Mosaz - poniklováno