JACOB®

BN 22187 - Zátky s pancéřovým závitem a O-kroužkem

  • Zátka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Ke spolehlivému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 5 bar

Značka
Značka JACOB®
Materiál
Materiál Mosaz
Povrchová úprava
Povrchová úprava poniklováno

Všechny funkce


Informativní normy

  • Zátka: mosaz CuZn39Pb3, galv. poniklovaná
  • O-kroužek: nitrilový kaučuk NBR
  • Připojovací závit: pancéřový, dle DIN 40430
  • Ke spolehlivému uzavření nepoužívaných závitových nebo průchozích otvorů
  • Rozsah teplot: -40 °C ... +100 °C
  • Krytí: IP66 / IP68 - 5 bar

Funkce

Značka
Značka JACOB®
Materiál
Materiál Mosaz
Povrchová úprava
Povrchová úprava poniklováno

Podobné produkty